![MB 10686 product image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg?length=393&name=3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg)
![MB 10686 thumbnail image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg?length=52&name=3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg)
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 10686
MB 10686 3730686
Abmessungen 13 x 41 x 34
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730686
Beschreibung : 2 Distanzstücke inkl. Schrauben
Anmerkungen : 15/34 mm
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074031181
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 13
Breite (mm) : 41
Tiefe (mm) : 34
Material: : Polycarbonat
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Brandklassifikation: : UL 94 V0
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 10686
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10686
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
![3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg?width=200&name=3730686_MB_10686-EXTENSION_SI_1_72dpi.jpg)
Sample image
Order symbol : MB 10686
Artikel-Nr. : 3730686
Beschreibung : 2 Distanzstücke inkl. Schrauben
Anmerkungen : 15/34 mm
EAN: : 6418074031181
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 13 | 41 | 34 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )