Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB PC 504020 G product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G thumbnail image 1
CAB PC 504020 G thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G

CAB PC 504020 G 8113360

Abmessungen 500 x 400 x 200

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113360

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020321

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PC 504020 G

Fibox
8113360_CAB_PC_504020_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G

Artikel-Nr. : 8113360

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074020321

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_500x400x200
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854