Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB PC 504020 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 1
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

CAB PC 504020 G3B 8113362

Abmessungen 500 x 400 x 200

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113362

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020369

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PC 504020 G3B

Fibox
8113362_CAB_PC_504020_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G3B

Artikel-Nr. : 8113362

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

EAN: : 6418074020369

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_500x400x200
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854