Skip to content
 
    Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
   
Previous slide
CAB PC 604022 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 1
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

CAB PC 604022 G3B 8113372

Abmessungen 600 x 400 x 220

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113372

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020468

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 220
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PC 604022 G3B

Fibox
8113372_CAB_PC_604022_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 604022 G3B

Artikel-Nr. : 8113372

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite

EAN: : 6418074020468

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB6040L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854