Skip to content
 
    Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör
   
Previous slide
EPA 2260 SET product image 1
Next slide
EPA 2260 SET thumbnail image 1
EPA 2260 SET thumbnail image 1

Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

EPA 2260 SET 3550052

Abmessungen 85 x 216 x 110

Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3550052

Beschreibung : Kabeleinführungsflansch-Set

Anmerkungen : Größe 2

Verpackungseinheit: : 12

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033161

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 85

Breite (mm) : 216

Tiefe (mm) : 110
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
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

EPA 2260 SET

Fibox
3550052_EPA_2260_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EPA 2260 SET

Artikel-Nr. : 3550052

Beschreibung : Kabeleinführungsflansch-Set

Anmerkungen : Größe 2

EAN: : 6418074033161

Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

epa2260
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 85 216 110
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -