Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör


Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
EPA 2160 SET 3550056
Abmessungen 85 x 216 x 110
Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3550056
Beschreibung : Kabeleinführungsflansch-Set
Anmerkungen : Größe 2
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033147
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 85
Breite (mm) : 216
Tiefe (mm) : 110
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EPA 2160 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Artikel-Nr. : 3550056
Beschreibung : Kabeleinführungsflansch-Set
Anmerkungen : Größe 2
EAN: : 6418074033147
Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)