Kabeldurchführungsdose, Montagezubehör




Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
MB 2260 3730260
Abmessungen 86 x 240 x 106
Bestehend aus : Kabeldurchführungsdose, Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730260
Beschreibung : Kabelendverschluss-Gehäuse
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074031648
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 86
Breite (mm) : 240
Tiefe (mm) : 106
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 2260


Sample image
Order symbol : MB 2260
Artikel-Nr. : 3730260
Beschreibung : Kabelendverschluss-Gehäuse
EAN: : 6418074031648
Bestehend aus : Kabeldurchführungsdose, Montagezubehör
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 86 | 240 | 106 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)