Skip to content
  
Previous slide
MB 2260A product image 1
Next slide
MB 2260A thumbnail image 1
MB 2260A thumbnail image 2

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A

MB 2260A 3730261

Abmessungen 65 x 65 x 50

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730261

Beschreibung : Zubehörset

Anmerkungen : Einsteckdichtung mit Spannband und Kabelzugentlastung mit Schrauben

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074031655

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 65

Breite (mm) : 65

Tiefe (mm) : 50

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A

CAD-Dateien
Kontakt

MB 2260A

Fibox
3730261_MB_2260A_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 2260A

Artikel-Nr. : 3730261

Beschreibung : Zubehörset

Anmerkungen : Einsteckdichtung mit Spannband und Kabelzugentlastung mit Schrauben

EAN: : 6418074031655

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 65 65 50
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -