Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör


Cable management / Cover plates / MB 10324-PM
MB 10324-PM 2550068
Abmessungen 332 x 127 x 15
Bestehend aus : Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör
- IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550068
Beschreibung : Flanschdichtungssatz, Größe 3
Anmerkungen : inklusive Abdeckplatte
EAN: : 6418074300263
ETIM: : EC000211
Höhe (mm) : 332
Breite (mm) : 127
Tiefe (mm) : 15
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cable management / Cover plates / MB 10324-PM
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10324-PM


Sample image
Order symbol : MB 10324-PM
Artikel-Nr. : 2550068
Beschreibung : Flanschdichtungssatz, Größe 3
Anmerkungen : inklusive Abdeckplatte
EAN: : 6418074300263
Bestehend aus : Abdeckplatte, Flanschdichtung, Montagezubehör
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Dichtungsmaterial: : | EPDM |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.05.2025)