Skip to content
  
Previous slide
FEM 10-14/PG 16 product image 1
Next slide
FEM 10-14/PG 16 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

FEM 10-14/PG 16 3545081

Abmessungen 28 x 28 x 22

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545081

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung PG16

Anmerkungen : für 10-14 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 50

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035455

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 28

Breite (mm) : 28

Tiefe (mm) : 22

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM 10-14/PG 16

Fibox
3545081_FEM_10-14Pg_16_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 10-14/PG 16

Artikel-Nr. : 3545081

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung PG16

Anmerkungen : für 10-14 mm Kabel

EAN: : 6418074035455

fem_epdm
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 28 28 22
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB