Skip to content
  
Previous slide
FEM 15-20 product image 1
Next slide
FEM 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

FEM 15-20 3545083

Abmessungen 39 x 39 x 25

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545083

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M32

Anmerkungen : für 15-20 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 25

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035479

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 39

Breite (mm) : 39

Tiefe (mm) : 25

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM 15-20

Fibox
3545083_FEM_15-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 15-20

Artikel-Nr. : 3545083

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M32

Anmerkungen : für 15-20 mm Kabel

EAN: : 6418074035479

fem_epdm
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 39 39 25
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB