Skip to content
  
Previous slide
FEM 19-28 product image 1
Next slide
FEM 19-28 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28

FEM 19-28 3545084

Abmessungen 49 x 49 x 30

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545084

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M40

Anmerkungen : für 19-28 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 25

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035486

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 49

Breite (mm) : 49

Tiefe (mm) : 30

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM 19-28

Fibox
3545084_FEM_19-28_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 19-28

Artikel-Nr. : 3545084

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M40

Anmerkungen : für 19-28 mm Kabel

EAN: : 6418074035486

fem_epdm
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 49 49 30
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB