Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 4-7 product image 1
Next slide
FEM-C 4-7 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

FEM-C 4-7 3545088

Abmessungen 20 x 20 x 13

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545088

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M12

Anmerkungen : für 4-7 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 50

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035561

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 20

Breite (mm) : 20

Tiefe (mm) : 13

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM-C 4-7

Fibox
3545088_FEM-C_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 4-7

Artikel-Nr. : 3545088

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M12

Anmerkungen : für 4-7 mm Kabel

EAN: : 6418074035561

fem_cr
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 20 20 13
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB