Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

FEM-C 5-9 3545089

Abmessungen 21 x 21 x 18

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545089

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M16

Anmerkungen : für 5-9 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 50

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035578

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 21

Breite (mm) : 21

Tiefe (mm) : 18

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM-C 5-9

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9

Artikel-Nr. : 3545089

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M16

Anmerkungen : für 5-9 mm Kabel

EAN: : 6418074035578

fem_cr
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 21 21 18
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB