Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 8-13 product image 1
Next slide
FEM-C 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

FEM-C 8-13 3545090

Abmessungen 26 x 26 x 20

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545090

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M20

Anmerkungen : für 8-13 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 50

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035585

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 26

Breite (mm) : 26

Tiefe (mm) : 20

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM-C 8-13

Fibox
3545090_FEM-C_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 8-13

Artikel-Nr. : 3545090

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M20

Anmerkungen : für 8-13 mm Kabel

EAN: : 6418074035585

fem_cr
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 26 26 20
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB