Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17
FEM-C 11-17 3545092
Abmessungen 31 x 31 x 22
- IP67
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3545092
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M25
Anmerkungen : für 11-17 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 50
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074035608
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 31
Breite (mm) : 31
Tiefe (mm) : 22
Material: : EPDM
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FEM-C 11-17

Sample image
Order symbol : FEM-C 11-17
Artikel-Nr. : 3545092
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M25
Anmerkungen : für 11-17 mm Kabel
EAN: : 6418074035608

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 31 | 31 | 22 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | EPDM |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)