Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
FEM-C 19-28 3545094
Abmessungen 49 x 49 x 30
- IP67
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3545094
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M40
Anmerkungen : für 19-28 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 25
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074035622
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 49
Breite (mm) : 49
Tiefe (mm) : 30
Material: : EPDM
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FEM-C 19-28


Sample image
Order symbol : FEM-C 19-28
Artikel-Nr. : 3545094
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M40
Anmerkungen : für 19-28 mm Kabel
EAN: : 6418074035622

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | EPDM |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)