Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 27-35 product image 1
Next slide
FEM-C 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35

FEM-C 27-35 3545095

Abmessungen 61 x 61 x 35

  • IP67
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3545095

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M50

Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel

Verpackungseinheit: : 25

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035639

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 61

Breite (mm) : 61

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : EPDM

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FEM-C 27-35

Fibox
3545095_FEM-C_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 27-35

Artikel-Nr. : 3545095

Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M50

Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel

EAN: : 6418074035639

fem_cr
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 61 61 35
Materialien: :
Material: : EPDM
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB