Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
FEM 4-7 L 3545278
Abmessungen 20 x 20 x 13
- IP67
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3545278
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M12
Anmerkungen : für 4-7 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 50
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074070449
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 20
Breite (mm) : 20
Tiefe (mm) : 13
Material: : EPDM
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FEM 4-7 L


Sample image
Order symbol : FEM 4-7 L
Artikel-Nr. : 3545278
Beschreibung : Membran-Kabeleinführung M12
Anmerkungen : für 4-7 mm Kabel
EAN: : 6418074070449

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | EPDM |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)