Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
MFM 8-12 3546151
Abmessungen 58 x 58 x 20
- IP67
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3546151
Beschreibung : Multi-FEM Membran-Kabeleinführung M50
Anmerkungen : für 3x6-10, 3x10-14 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074036803
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 58
Breite (mm) : 58
Tiefe (mm) : 20
Material: : EPDM
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP67
Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MFM 8-12


Sample image
Order symbol : MFM 8-12
Artikel-Nr. : 3546151
Beschreibung : Multi-FEM Membran-Kabeleinführung M50
Anmerkungen : für 3x6-10, 3x10-14 mm Kabel
EAN: : 6418074036803
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 58 | 58 | 20 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | EPDM |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)