Membranflansch, Montagezubehör


Cable management / Membrane flange plates / FMF 10 Set
FMF 10 Set 3576150
Abmessungen 84 x 138 x 20
Bestehend aus : Membranflansch, Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3576150
Beschreibung : Membranflansch Größe 1, IP65
Anmerkungen : Buchsenpunkte: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
Verpackungseinheit: : 12
EAN: : 6418074320780
ETIM: : EC000211
Höhe (mm) : 84
Breite (mm) : 138
Tiefe (mm) : 20
Material: : TPE
Dichtungsmaterial: : TPE
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
Cable management / Membrane flange plates / FMF 10 Set
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FMF 10 Set


Sample image
Order symbol : FMF 10 Set
Artikel-Nr. : 3576150
Beschreibung : Membranflansch Größe 1, IP65
Anmerkungen : Buchsenpunkte: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
EAN: : 6418074320780
Bestehend aus : Membranflansch, Montagezubehör
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 138 | 20 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | TPE |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)