Membranflansch, Montagezubehör


Cable management / Membrane flange plates / FMF 17 Set
FMF 17 Set 3576152
Abmessungen 84 x 216 x 24
Bestehend aus : Membranflansch, Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3576152
Beschreibung : Membranflansch Größe 2, IP65
Anmerkungen : Buchsenpunkte: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
Verpackungseinheit: : 12
EAN: : 6418074320803
ETIM: : EC000211
Höhe (mm) : 84
Breite (mm) : 216
Tiefe (mm) : 24
Material: : TPE
Dichtungsmaterial: : TPE
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
Cable management / Membrane flange plates / FMF 17 Set
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FMF 17 Set


Sample image
Order symbol : FMF 17 Set
Artikel-Nr. : 3576152
Beschreibung : Membranflansch Größe 2, IP65
Anmerkungen : Buchsenpunkte: 9 x 18 mm – 30 mm / 10 mm – 14 mm4 x 10 mm – 15 mm4 x 5 mm – 10 mm
EAN: : 6418074320803
Bestehend aus : Membranflansch, Montagezubehör
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 24 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | TPE |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)