Skip to content
 
    Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör
   
Previous slide
FCE 40 Set product image 1
Next slide
FCE 40 Set thumbnail image 1
FCE 40 Set thumbnail image 2
FCE 40 Set thumbnail image 3

Cable management / Membrane flange plates / FCE 40 Set

FCE 40 Set 3576156

Abmessungen 47 x 134 x 56

Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3576156

Beschreibung : Kabeldurchführungsset Gr. 1, IP65

Anmerkungen : Buchsenpunkte: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

Verpackungseinheit: : 12

EAN: : 6418074320841

ETIM: : EC000211

Abmessungen :

Höhe (mm) : 47

Breite (mm) : 134

Tiefe (mm) : 56

Materialien: :

Material: : TPE

Dichtungsmaterial: : TPE
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
Cable management / Membrane flange plates / FCE 40 Set

CAD-Dateien
Kontakt

FCE 40 Set

Fibox
3576156_FME_40_Set_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 40 Set

Artikel-Nr. : 3576156

Beschreibung : Kabeldurchführungsset Gr. 1, IP65

Anmerkungen : Buchsenpunkte: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

EAN: : 6418074320841

Bestehend aus : Kabeleinführungsflansch, Montagezubehör

3576156_FIBOX_FME_40_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 47 134 56
Materialien: :
Material: : TPE
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 V0