Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör
Cable management / Metric flange plates / MB 10860 SET
MB 10860 SET 3590860
Abmessungen 216 x 85 x 10
Bestehend aus : Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3590860
Beschreibung : Größe 2
Anmerkungen : inkl. Flansch und Montagebügelsatz
Verpackungseinheit: : 6
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074052421
ETIM: : EC000211
Höhe (mm) : 216
Breite (mm) : 85
Tiefe (mm) : 10
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10860 SET
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MB 10860 SET

Sample image
Order symbol : MB 10860 SET
Artikel-Nr. : 3590860
Beschreibung : Größe 2
Anmerkungen : inkl. Flansch und Montagebügelsatz
EAN: : 6418074052421
Bestehend aus : Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Dichtungsmaterial: : | EPDM |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)