Skip to content
 
    Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör
   
Previous slide
MB 10892 SET product image 1
Next slide
MB 10892 SET thumbnail image 1
MB 10892 SET thumbnail image 2
MB 10892 SET thumbnail image 3

Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

MB 10892 SET 3590892

Abmessungen 140 x 49 x 10

Bestehend aus : Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3590892

Beschreibung : Größe 1

Anmerkungen : inkl. Flansch, Dichtung und Montagebügelsatz

Verpackungseinheit: : 6

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074056665

ETIM: : EC000211

Abmessungen :

Höhe (mm) : 140

Breite (mm) : 49

Tiefe (mm) : 10

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : EPDM
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
Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MB 10892 SET

Fibox
3590892_MB_10892_set_flange_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10892 SET

Artikel-Nr. : 3590892

Beschreibung : Größe 1

Anmerkungen : inkl. Flansch, Dichtung und Montagebügelsatz

EAN: : 6418074056665

Bestehend aus : Flanschset mit Dichtung und Montagezubehör

FIBOX MB10892_mm
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 140 49 10
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -