Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
GPA M50 7016406
Abmessungen 62 x 64 x 64
- IP68
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016406
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5
Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 5
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074054906
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 62
Breite (mm) : 64
Tiefe (mm) : 64
Material: : Polyamide
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP68
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M50

Sample image
Order symbol : GPA M50
Artikel-Nr. : 7016406
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5
Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel
EAN: : 6418074054906
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 62 | 64 | 64 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)