Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B
GPA M16-B 7016409
Abmessungen 5 x 25 x 25
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016409
Beschreibung : Sechskantmutter
Anmerkungen : M16x1,5
Verpackungseinheit: : 100
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074054937
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 5
Breite (mm) : 25
Tiefe (mm) : 25
Material: : Polyamide
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M16-B


Sample image
Order symbol : GPA M16-B
Artikel-Nr. : 7016409
Beschreibung : Sechskantmutter
Anmerkungen : M16x1,5
EAN: : 6418074054937
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 5 | 25 | 25 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)