Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
GPA M63-B 7016415
Abmessungen 8 x 87 x 87
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016415
Beschreibung : Sechskantmutter
Anmerkungen : M63x1,5
Verpackungseinheit: : 50
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074054999
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 8
Breite (mm) : 87
Tiefe (mm) : 87
Material: : Polyamide
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-B
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M63-B


Sample image
Order symbol : GPA M63-B
Artikel-Nr. : 7016415
Beschreibung : Sechskantmutter
Anmerkungen : M63x1,5
EAN: : 6418074054999
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 8 | 87 | 87 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)