Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
GPA M20-L 7016535
Abmessungen 43 x 28 x 28
- IP68
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016535
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M20x1,5
Anmerkungen : für 8-13 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 100
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056351
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 43
Breite (mm) : 28
Tiefe (mm) : 28
Material: : Polyamide
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M20-L


Sample image
Order symbol : GPA M20-L
Artikel-Nr. : 7016535
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M20x1,5
Anmerkungen : für 8-13 mm Kabel
EAN: : 6418074056351
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 28 | 28 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)