Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
GPA M32-L 7016537
Abmessungen 55 x 42 x 42
- IP68
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016537
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M32x1,5
Anmerkungen : für 15-21 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 25
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056375
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 55
Breite (mm) : 42
Tiefe (mm) : 42
Material: : Polyamide
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M32-L

Sample image
Order symbol : GPA M32-L
Artikel-Nr. : 7016537
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M32x1,5
Anmerkungen : für 15-21 mm Kabel
EAN: : 6418074056375
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 55 | 42 | 42 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)