Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-L
GPA M50-L 7016539
Abmessungen 68 x 64 x 64
- IP68
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7016539
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5
Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel
Verpackungseinheit: : 5
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056399
ETIM: : EC000441
Höhe (mm) : 68
Breite (mm) : 64
Tiefe (mm) : 64
Material: : Polyamide
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-L
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
GPA M50-L


Sample image
Order symbol : GPA M50-L
Artikel-Nr. : 7016539
Beschreibung : Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5
Anmerkungen : für 27-35 mm Kabel
EAN: : 6418074056399
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 68 | 64 | 64 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyamide |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)