Skip to content

Cardmaster

CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.

  • Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65; IK 07 (Seitenfläche); IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 65; IK 07
Cardmaster image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL: