Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
   
Previous slide
EKHA MPI 130G product image 1
Next slide
EKHA MPI 130G thumbnail image 1
EKHA MPI 130G thumbnail image 2
EKHA MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA MPI 130G

EKHA MPI 130G 2538201

Abmessungen 190 x 190 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538201

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074321022

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / EKHA MPI 130G

CAD-Dateien
Kontakt

EKHA MPI 130G

Fibox
2538201_EHKA_MPI_130G_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : EKHA MPI 130G

Artikel-Nr. : 2538201

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074321022

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;