Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
   
Previous slide
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M product image 1
Next slide
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 1
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 2
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 3
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 1

EK / EKH / MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M 2539600

Abmessungen 190 x 190 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2539600

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

Verpackungseinheit: : 4

EAN: : 6418074320285

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

CAD-Dateien
Kontakt

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

Fibox
2539600_MC_EKHA_191913_T-2FSH_1x9M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

Artikel-Nr. : 2539600

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

EAN: : 6418074320285

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

2539600_FIBOX_MC_EKHA_191913T_2FSH_1x9M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;