Skip to content
  
Previous slide
EKH 80-G-2FSH product image 1
Next slide
EKH 80-G-2FSH thumbnail image 1
EKH 80-G-2FSH thumbnail image 2
EKH 80-G-2FSH thumbnail image 3

EK / EKH / EKH 80-G-2FSH

EKH 80-G-2FSH 3530555

Abmessungen 190 x 190 x 80

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530555

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013361

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 80
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
EK / EKH / EKH 80-G-2FSH

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKH 80-G-2FSH

Fibox
3530555_EKH_80-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKH 80-G-2FSH

Artikel-Nr. : 3530555

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074013361

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C