Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.






EKJB MPI 130T 2538313
Abmessungen 280 x 190 x 130
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
- IP66/67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538313
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074321053
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EKJB MPI 130T


Sample image
Order symbol : EKJB MPI 130T
Artikel-Nr. : 2538313
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074321053
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)