Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Abmessungen 280 x 190 x 130
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2539601
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : Transparent cover
Verpackungseinheit: : 4
EAN: : 6418074320308
ETIM: : EC002713
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 130
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Artikel-Nr. : 2539601
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : Transparent cover
EAN: : 6418074320308
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)