Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.


JBL12-1 2550005
Abmessungen 190 x 280 x 160
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550005
Beschreibung : Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 1x13 Module
EAN: : 6418074300140
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 160
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
JBL12-1


Sample image
Order symbol : JBL12-1
Artikel-Nr. : 2550005
Beschreibung : Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 1x13 Module
EAN: : 6418074300140
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 160 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)