Skip to content
  
Previous slide
JGL12II-1 product image 1
Next slide
JGL12II-1 thumbnail image 1
JGL12II-1 thumbnail image 2

EK / EKJ / JGL12II-1

JGL12II-1 2550361

Abmessungen 190 x 280 x 55

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2550361

Beschreibung : Hinged cover with inspection window

EAN: : 6418074301574

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 55
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
EK / EKJ / JGL12II-1

CAD-Dateien
Kontakt

JGL12II-1

Fibox
2550361_JGL12II-1_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : JGL12II-1

Artikel-Nr. : 2550361

Beschreibung : Hinged cover with inspection window

EAN: : 6418074301574

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 280 55
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C