Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550364
Beschreibung : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074300751
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 40
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
JGL13-1


Sample image
Order symbol : JGL13-1
Artikel-Nr. : 2550364
Beschreibung : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074300751
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 40 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)