Skip to content
 
    Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
   
Previous slide
EKJ 30-T-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 2
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

EKJ 30-T-FSH19 cover 3620146

Abmessungen 190 x 280 x 30

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3620146

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : transparent

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074040565

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKJ 30-T-FSH19 cover

Fibox
3620146_EKJ_30-T-FSH19_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-FSH19 cover

Artikel-Nr. : 3620146

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : transparent

EAN: : 6418074040565

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C