Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage


EKM 30-T-2FSH 3520145
Abmessungen 380 x 190 x 30
Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
- IP65
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3520145
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : transparent
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074010315
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 30
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
EKM 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKM 30-T-2FSH
Artikel-Nr. : 3520145
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : transparent
EAN: : 6418074010315
Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)