Technische Daten
Artikel-Nr. : 3530557
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074010421
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 80
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
EKM 80-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKM 80-G-2FSH
Artikel-Nr. : 3530557
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074010421
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)