Skip to content
  
Previous slide
EKM 30-T2FSH190 product image 1
Next slide
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

EKM 30-T2FSH190 900847

Abmessungen 190 x 380 x 30

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 900847

Beschreibung : Hinged cover, PC

Anmerkungen : Transparent

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074301666

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

CAD-Dateien
Kontakt

EKM 30-T2FSH190

Fibox
900847_PROJ_EKM_30-T_2FSH_190 360_ANIMA_SMALL - Copy

Sample image

Order symbol : EKM 30-T2FSH190

Artikel-Nr. : 900847

Beschreibung : Hinged cover, PC

Anmerkungen : Transparent

EAN: : 6418074301666

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 380 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C