Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
   
Previous slide
EKOE MPI 130T product image 1
Next slide
EKOE MPI 130T thumbnail image 1
EKOE MPI 130T thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE MPI 130T

EKOE MPI 130T 2538337

Abmessungen 280 x 280 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538337

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074321077

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKO / EKOE MPI 130T

CAD-Dateien
Kontakt

EKOE MPI 130T

Fibox
2538337_EKOE_MPI_130T_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : EKOE MPI 130T

Artikel-Nr. : 2538337

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074321077

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;