Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
   
Previous slide
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M product image 1
Next slide
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M thumbnail image 1
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M thumbnail image 1

EK / EKO / MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M 2539603

Abmessungen 280 x 280 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2539603

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

Verpackungseinheit: : 2

EAN: : 6418074320346

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKO / MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

CAD-Dateien
Kontakt

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

Fibox
2539603_MC_EKOE_282813_T-2FSH_2x14M 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

Artikel-Nr. : 2539603

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

EAN: : 6418074320346

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

2539603_FIBOX_MC_EKOE_282813T_2FSH_2x14M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;