Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.
   
Previous slide
OEL24-1 product image 1
Next slide
OEL24-1 thumbnail image 1
OEL24-1 thumbnail image 2
OEL24-1 thumbnail image 1

EK / EKO / OEL24-1

OEL24-1 2550000

Abmessungen 280 x 280 x 160

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2550000

Beschreibung : Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 2x13 Module

EAN: : 6418074300546

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 160
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
EK / EKO / OEL24-1

CAD-Dateien
Kontakt

OEL24-1

Fibox
2550000_OL24-1_DIN-RAIL_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : OEL24-1

Artikel-Nr. : 2550000

Beschreibung : Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 2x13 Module

EAN: : 6418074300546

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C