Technische Daten
Artikel-Nr. : 3520558
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : transparent
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074010452
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 80
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
EKO 80-T-2FSH

Sample image
Order symbol : EKO 80-T-2FSH
Artikel-Nr. : 3520558
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : transparent
EAN: : 6418074010452
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)