Skip to content
 
    Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
   
Previous slide
EKO 30-G-2FSH product image 1
Next slide
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 1
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

EKO 30-G-2FSH 3530096

Abmessungen 280 x 280 x 30

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530096

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074010322

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKO 30-G-2FSH

Fibox
3530096_EKO_30-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKO 30-G-2FSH

Artikel-Nr. : 3530096

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074010322

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C