Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.






EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
EKPE MPI 130G 2538246
Abmessungen 380 x 280 x 130
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
- IP66/67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538246
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074321084
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKPE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKPE MPI 130G
Artikel-Nr. : 2538246
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074321084
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)